972

Carregadeiras de Rodas Médias 972

Consulte o Preço Encontrar Revendedor

Especificações-chave

Potência do Motor – 1.600 rpm – ISO 14396:2002
339 HP
253 kW
Peso operacional
54858 lb
24890 kg
Potência do Motor – 1.600 rpm – ISO 14396:2002
344 HP (métrica)
344 HP (métrica)

Visão Geral

Alta Produção para Operação Eficiente

A Pá-carregadeira de Rodas Cat® 972 oferece desempenho premium com tecnologias simples de usar que ajudam a aumentar eficiência do operador e fornecem fatores de enchimento alto da caçamba, resultando em produtividade altamente eficiente. Longos intervalos de manutenção ajudam a reduzir o tempo de inatividade. Esta máquina foi desenvolvida para atender aos padrões de emissão sem interromper a operação, proporcionando excelente desempenho, confiabilidade, durabilidade e versatilidade, resultando em uma máquina construída para atender às necessidades.

Vantagens

Excelente Produtividade

Trava automática do diferencial dianteiro,* engajamento aprimorado do neutralizador** e auxílios de trabalho de bordo atualizados contribuem para proporcionar um excelente desempenho da máquina.

* Quando aplicável
** 972 (14B) comparado à 972 (14A)

Operação Eficiente

Economize tempo e dinheiro com longos intervalos de manutenção, lembretes de manutenção dentro da cabine, Sistema de Monitoramento da Pressão dos Pneus e capacidade expandida de Serviços Remotos.

Segurança Integrada

O layout espaçoso da cabine com para-brisa do chão ao teto, descanso para o pé esquerdo para maior estabilidade, juntamente com um kit de cinto de segurança de 4 pontos com retratores ajudam com que o trabalho seja feito com mais segurança.O Sistema de Advertência de Colisão opcional com Inibição de Movimento e Detecção de Pessoas ajuda a melhorar a segurança dos funcionários no solo.

Especificações de Produto para 972

Potência do Motor – 1.600 rpm – ISO 14396:2002 339 HP 253 kW
Potência do Motor – 1.600 rpm – ISO 14396:2002 344 HP (métrica) 344 HP (métrica)
Modelo do motor Cat® C9.3B Cat® C9.3B
Potência Bruta – 1.600 rpm – SAE J1995:2014 343 HP 256 kW
Potência Bruta – 1.600 rpm – SAE J1995:2014 348 HP (métrica) 348 HP (métrica)
Potência Líquida – 1.600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 321 HP 239 kW
Potência Líquida – 1.600 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 326 HP (métrica) 326 HP (métrica)
Torque do Motor – 1.200 rpm – ISO 14396:2002 1375 lb-pé 1864 N·m
Torque Bruto – 1.200 rpm – SAE J1995:2014 1388 lb-pé 1882 HP
Torque Líquido – 1.200 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1316 lb-pé 1785 N·m
Deslocamento 567.5 pol³ 9.3 l
Emissões Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China. Atende aos padrões de emissões MAR-1 do Brasil equivalentes ao Tier 3 da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental) dos EUA, Estágio IIIA da UE e Estágio III Não Rodoviário da China.
Capacidade de Biodiesel Até B20¹ Até B20¹
Observação (1) A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador. A potência líquida informada é a potência disponível no volante do motor quando o motor está equipado com ventilador, alternador, filtro de ar e silenciador.
Observação (2) ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais. ¹Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrotratado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para obter detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat. **As emissões de gases de efeito estufa provenientes de combustíveis com menor intensidade de carbono são essencialmente as mesmas que as dos combustíveis tradicionais.
Observação (3) Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat Os motores Cat são compatíveis com combustível diesel misturado com os seguintes combustíveis de menor intensidade de carbono até: • 100% biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Éster Metílico de Ácido Graxo)* • 100% de diesel renovável, combustíveis HVO (Hydrogenated Vegetable Oil, Óleo Vegetal Hidrogenado) e GTL (Gas-To-Liquid, Gás para Líquido) Consulte as diretrizes para uma aplicação bem-sucedida. Consulte o revendedor Cat ou as "Caterpillar Machine Fluids Recommendations"(SEBU6250) para saber detalhes. * Para usar misturas com mais de 20% de biodiesel, consulte o revendedor Cat
Torque do Motor a 1.200 rpm – ISO 14396:2002 1313 lb/pé 1781 N·m
Deslocamento 9,3 l 9,3 l
Torque Bruto a 1.200 rpm – SAE J1995:2014 1327 lb/pé 1799 N·m
Peso operacional 54858 lb 24890 kg
Observação Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, diferencial manual dianteiro/eixos traseiros abertos, protetor do trem de força, direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada). Peso com base na configuração de uma máquina com pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3, abastecida com fluidos, operador, contrapeso padrão, absorção de impactos, partida a frio, para-lamas rodoviários, Product Link™, diferencial manual dianteiro/eixos traseiros abertos, protetor do trem de força, direção secundária, isolamento acústico e uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Borda Cortante Aparafusada).
Avanço – 1 4.1 milha/h 6.7 km/h
Avanço – 2 8.4 milha/h 13.4 km/h
Avanço – 3 15 milha/h 24.1 km/h
Avanço – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Ré – 1 4.5 milha/h 7.3 km/h
Ré – 2 9.2 milha/h 14.8 km/h
Ré – 3 16.5 milha/h 26.6 km/h
Ré – 4 24.5 milha/h 39.5 km/h
Observação Velocidade máxima de percurso em veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 849 mm (33 pol). Velocidade máxima de percurso em veículo padrão com caçamba vazia e pneus L3 padrão com raio de rolamento de 849 mm (33 pol).
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008 109 dB(A) 109 dB(A)
Nível de Pressão Sonora para o Operador – ISO6396:2008¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nível de Potência Sonora Externa – ISO 6395:2008² 108 dB(A) 108 dB(A)
Observação (1) ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido. ¹Incluindo países que adotam as Diretivas da UE e do Reino Unido.
Observação (2) ²Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701. ²Nível de Potência Sonora Externo – Diretiva da União Europeia 2000/14/CE e Regulamento de Ruído do Reino Unido 2001 Nº 1701.
Com Velocidade do Ventilador de Arrefecimento em Valor Máximo – Observação Distância de 15 m (49,2 pés), avançando em relação de segunda marcha. Distância de 15 m (49,2 pés), avançando em relação de segunda marcha.
Ar-condicionado O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas). O sistema de ar-condicionado desta máquina contém o refrigerante com gás de efeito estufa fluorado R134a (Potencial de Aquecimento Global = 1.430). O sistema contém 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tem um equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 toneladas).
Carga de Tombamento Estática – Giro Total de 37° 35919 lb 16297 kg
Carga de Tombamento Estática - Giro Total de 37° - Sem Deflexão do Pneu 38582 lb 17505 kg
Força de Desagregação 44072 lbf 196 kN
Observação (1) Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso". Para a configuração da máquina, conforme definido em "Peso".
Observação (2) Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes. Total conformidade com a ISO 14397–1:2007, Seções de 1 a 6, que exige 2% de verificação entre cálculos e testes.
Tanque de Combustível 80.1 gal (EUA) 303 l
Tanque de DEF 6.9 gal (EUA) 26 l
Sistema de arrefecimento 17.4 gal (EUA) 66 l
Cárter 6.1 gal (EUA) 23 l
Transmissão 15.5 gal (EUA) 58.5 l
Diferencial – Comandos Finais – Frontal 15.1 gal (EUA) 57 l
Diferenciais – Comandos Finais – Traseiros 15.1 gal (EUA) 57 l
Reservatório hidráulico 30.1 gal (EUA) 114 l
Sistema de Implementos – Potência da Bomba Máxima a 2,275 rpm 99 gal/min 373 l/min
Sistema do Implemento – Pressão de Operação Máxima 4496 lb/pol² 31000 kPa
Tempo de Ciclo Hidráulico – Total 10.7 s 10.7 s
Tempo de Ciclo Hidráulico – Total 10,1 segundos 10,1 segundos
Altura – Parte Superior do Capô 9.33 pé 2846 mm
Altura – Topo da ROPS 11.83 pé 3589 mm
Vão livre sobre o solo 1.33 pé 420 mm
Distância entre eixos 11.67 pé 3550 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 25.42 pé 7731 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.27 pé 682 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 14.58 pé 4464 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 12.58 pé 3842 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 56 ° 56 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 ° 49 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.92 pé 3011 mm
Largura do Piso 7.25 pé 2230 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Retroinclinação – Levantamento Máximo 62 graus 62 graus
Retroinclinação no Solo 40 graus 40 graus
Retroinclinação – Altura de Transporte 50 graus 50 graus
Altura – Parte Superior do Capô 9.33 pé 2846 mm
Altura – Topo da ROPS 11.83 pé 3589 mm
Vão livre sobre o solo 1.33 pé 420 mm
Distância entre eixos 11.67 pé 3550 mm
Comprimento Total – Sem Caçamba 26.5 pé 8069 mm
Altura do Pino de Articulação na Altura de Transporte 2.5 pé 780 mm
Altura do Pino de Articulação em Levantamento Máximo 15.67 pé 4800 mm
Folga do Braço de Levantamento em Levantamento Máximo 13.67 pé 4179 mm
Retroinclinação – Levantamento Máximo 71 ° 71 °
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 ° 49 °
Largura sobre os Pneus (Carregada) 9.92 pé 3011 mm
Largura do Piso 7.25 pé 2230 mm
Observação Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3. Todas as dimensões são aproximadas e se baseiam na máquina equipada com uma caçamba de propósito geral de 4,8 m³ (6,25 yd³) com BOCE e pneus radiais Bridgestone 26.5R25 VJT L3.
Retroinclinação no Solo 37 graus 37 graus
Retroinclinação – Altura de Transporte 49 graus 49 graus
Retroinclinação – Levantamento Máximo 71 graus 71 graus

972 Equipamento Padrão

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Cabine, pressurizada, isolamento acústico
  • Controles de implemento EH, freio de estacionamento
  • Volante HMU
  • Cinto de segurança, monitorado
  • Assento, de tecido, com suspensão a ar
  • Visor de tela sensível ao toque
  • Teclado, botões programáveis
  • Ar–condicionado, aquecedor, desembaçador (temperatura, ventilador automáticos)
  • Quebra–sol, frontal, retrátil
  • Vidro, frontal, laminado

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Balança Cat Payload
  • Escavação Automática com Pneus de Ajuste Automático
  • ID do operador e segurança da máquina
  • Perfis de Aplicação
  • Auxílios ao Trabalho
  • Ajuda de Controles e eOMM (não disponível em todos os idiomas)
  • Informar Recursos Principais
  • Widget de Exibição de Transporte da Caçamba
  • Flash Remoto

TREM DE FORÇA

  • Motor Cat C9.3B
  • Bomba de escorva elétrica do combustível
  • Separador de água e filtro de combustível secundário
  • Motor, pré–filtro de ar
  • Eixos, diferenciais abertos/abertos
  • Eixos, trava do diferencial dianteiro automático
  • Transmissão, planetária, automática Power Shift
  • Conversor de torque com travamento
  • Freios de serviço, hidráulicos, disco úmido totalmente fechado, indicadores de desgaste
  • Sistema de Frenagem Integrado (IBS)
  • Freio de estacionamento, paquímetro em freios frontais, aplicação por mola/liberação por pressão
  • Neutralizador do pedal do freio com função de desaceleração

HIDRÁULICA

  • Sistema de implemento, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável
  • Sistema de direção, detecção de carga com bomba de pistão de cilindrada variável dedicada
  • Válvulas de amostragem de óleo, mangueiras Cat XT™

SISTEMA ELÉTRICO

  • Sistema de carregamento e partida, 24 V
  • Motor de partida elétrico reforçado
  • Luzes: halógenas, 4 luzes de trabalho, 2 luzes de estrada frontais com setas, 2 luzes de ré

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Painel frontal com medidores analógicos, tela LCD e luzes de advertência
  • Monitor da tela sensível ao toque primário (Cat Payload, telas quádruplas, configurações de máquina e mensagens)
  • Lembretes de manutenção

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento padrão, barra em Z
  • Desengates automáticos: levantamento e inclinação

SEGURANÇA

  • Visibilidade: retrovisores, câmera de ré
  • Plataforma para limpeza do vidro, frontal

972 Equipamento Opcional

OBSERVAÇÃO

  • Os equipamentos padrão e opcional podem variar. Consulte o revendedor Cat para obter detalhes.

COMPARTIMENTO DO OPERADOR

  • Porta, sistema de abertura remoto
  • Descanso para os pés
  • Direção, joystick
  • Joystick do implemento (apenas 2 V, 3 V)
  • Rádio de entretenimento (FM, AM, USB, BT)
  • Rádio de entretenimento (DAB+)
  • Pronto para instalação de rádio CB (Citizens' Band, Banda do Cidadão)
  • Assento, tecido, suspensão a ar, aquecido
  • Assento, couro/tecido, suspensão a ar, aquecido/refrigerado
  • Espelhos, aquecidos
  • Quebra–sol, traseiro, retrátil
  • Janelas, frontais, serviços pesados
  • Proteção do vidro de cabine completa

TECNOLOGIAS DE BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Impressora do Cat Payload com E-ticket
  • Cat Payload for Trade (Disponível na Europa, Turquia, Austrália e Nova Zelândia. As certificações dos países variam. Entre em contato com o revendedor Cat para obter mais informações.)
  • Controle Remoto

TREM DE FORÇA

  • Turbina, pré–filtro de ar
  • Radiador, alto detrito
  • Ventilador de arrefecimento, reversível
  • Eixos, travas do diferencial dianteiro e traseiro automático
  • Eixos, trava dianteira manual
  • Eixos, drenos ecológicos, preparação AOC, selos de temperatura extrema
  • Eixos, arrefecedor de óleo

HIDRÁULICA

  • Absorção de impactos, acumuladores duplos
  • 3ª e 4ª funções auxiliares com absorção de impacto
  • Controle do acoplador rápido

SISTEMA ELÉTRICO

  • Partida a frio, 120 V ou 240 V
  • Luzes: rodoviárias com sinais de seta
  • Luzes: LED

SISTEMA DE MONITORAMENTO

  • Monitor de pressão dos pneus

ARTICULAÇÃO

  • Levantamento alto, barra em Z

EQUIPAMENTO ADICIONAL

  • Sistema de Lubrificação Automática Cat
  • Para–lamas, extensões ou para–barros
  • Proteções: trem de força, cárter, cabine, cilindros, traseira
  • Fluido hidráulico biodegradável
  • Sistema de troca de óleo de alta velocidade
  • Acesso traseiro à cabine
  • Caixa de ferramentas

SEGURANÇA

  • Sistema de radar traseiro Cat Detect
  • Tela de ré dedicada
  • Sistema multivisão (360°)
  • Retrator do cinto de segurança de 4 pontos
  • Luzes estroboscópicas de ré (não compatíveis com arranjos rodoviários)
  • Farol de monitoramento do cinto de segurança
  • Sistema de direção secundário, elétrico (Padrão onde for obrigatório)
  • Escoras das rodas
  • Farol de advertência
  • Sistema de Advertência de Colisão com Inibição de Movimento e Detecção de Pessoas

CONFIGURAÇÕES ESPECIAIS

  • Manipulador de agregados
  • Resíduos e industrial
  • Siderurgia
  • Resistência à corrosão

Tecnologia e Serviços Compatíveis

Aproveite os dados conectados e os princípios de segurança da Caterpillar para melhorar a eficiência, aumentar a produtividade e tornar o negócio mais lucrativo.

  • Controle Remoto do Cat Command para Construção

    Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

Cat Command é um sistema avançado de controle remoto que afasta os operadores da máquina e de possíveis perigos ao trabalhar com materiais perigosos ou em condições inseguras. A profunda integração do sistema com os sistemas da máquina garante um controle suave e preciso para eficiência e produtividade ideais.

Explore a Tecnologia
  • VisionLink®

    VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

1 - 8 de 9 Items Itens
anterior Avançar

VisionLink® é um software aplicativo baseado em nuvem que elimina as suposições do gerenciamento de frota com percepções importantes para maximizar o desempenho – independentemente do tamanho da frota ou do fabricante do equipamento. Receba dados do equipamento continuamente em seu computador ou dispositivo móvel a partir de uma solução centralizada e conveniente para tomar decisões conscientes a cada passo.

Explore a Tecnologia

Veja como 972 se compara com produtos comparados frequentemente.

Ferramentas e Ajuda de Especialistas a Qualquer Momento

Folhetos de Produtos e Muito Mais Prontos para Download!

Galeria de Mídia

972

972

972

972

972

972

972
972
972
972
972
972