H160 GC S-hamer

GC hamers H160 GC S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Slagen per minuut
200 tot 450
200 tot 450
Minimaal bedrijfsgewicht
6688 lb
3034 kg
Nominaal debiet - Minimum
50 gal/min
190 L/min

Overzicht

Cat® hamers H160 GC S zijn ontworpen voor duurzaamheid bij het breken van rotsen en het slopen van beton. Dankzij de krachtige hydrauliek en snelle toegang tot de onderhoudsruimten helpen de Cat hamers H160 GC S de totale productiviteit te verhogen en de onderhoudskosten te verlagen. Cat hamers H160 GC S zijn een veelzijdige oplossing voor vele toepassingen, waaronder wegenbouw, sleuven graven en slopen.

Productspecificaties voor H160 GC S

Slagen per minuut 200 tot 450 200 tot 450
Minimaal bedrijfsgewicht 6688 lb 3034 kg
Nominaal debiet - Minimum 50 gal/min 190 L/min
Nominaal debiet - Maximum 61 gal/min 230 L/min
Minimale bedrijfsdruk 2320 psi 16000 kPa
Maximale bedrijfsdruk 2610 psi 18000 kPa
Asdiameter gereedschap 6.3 in 160 mm
Minimaal gewicht van houder 72700 lb 33 t
Maximaal gewicht van houder 99200 lb 45 t

Vergelijk H160 GC S met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

H160 GC S-hamer

H160 GC S-hamer