Prestaties
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.3 s 1.3 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 3124 Sh Ton 351 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.3 s 1.3 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 3124 Sh Ton 351 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 35 psi 5076 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 280 gal/min 74 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 16 psi 2321 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 50 gal/min 11 L/min |
Diepte van de kaken | 677 in 27 mm |
Kantmeslengte | 572 in 23 mm |
Kaakopening - maximaal | 471 in 19 mm |
Kaakbreedte - vast | 330 in 13 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 115 in 5 mm |
Breedte | 1005 in 40 mm |
Lengte | 2146 in 84 mm |
Hoogte | 1615 in 64 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 3186 lb 7024 kg |
Gewicht - alleen kaak | 1506 lb 3320 kg |
Graafmachine, minimaal | 32 Amerikaanse ton 32 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 50 Amerikaanse ton 50 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP332 met schrootkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Schrootkaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing