Prestaties
Cyclustijd - Open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Breekkracht - Primaire frees | 446 Sh Ton 3965 kN |
Breekkracht - Punt | 132 Sh Ton 1175 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 182 Sh Ton 1620 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat P300-serie primaire vergruizers zijn ontworpen voor toepassingen zoals het snijden, breken en pletten van betonconstructies tijdens sloopwerkzaamheden.
Cyclustijd - Open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Breekkracht - Primaire frees | 446 Sh Ton 3965 kN |
Breekkracht - Punt | 132 Sh Ton 1175 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 182 Sh Ton 1620 kN |
Circuit van kaak - Max. Oliedruk | 4786 psi 33000 kPa |
Circuit van kaak - Max. Oliestroom | 59 gal/min 225 L/min |
Draaicircuit - Max. Oliedruk | 2031 psi 14000 kPa |
Draaicircuit - Max. Oliestroom | 11 gal/min 40 L/min |
Diepte van de kaken | 28.7 in 730 mm |
Snijlengte | 7.9 in 200 mm |
Kaakopening - Maximum | 47.6 in 1210 mm |
Kaakbreedte - vast | 25.2 in 640 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 15 in 380 mm |
Lengte | 90.7 in 2305 mm |
Hoogte | 66.9 in 1700 mm |
Breedte | 31.1 in 790 mm |
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel | 6074 lb 2755 kg |
Graafmachine, minimaal | 24.000 kg (52,900 lb) 24.000 kg (52,900 lb) |
Graafmachine, maximaal | 35.000 kg (77,200 lb) 35.000 kg (77,200 lb) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Cat primaire vergruizer P324
Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352
Cat vergruizer P345 sloopt gebouw
Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw