MP324 met schrootkaak voor tanks

Multiprocessor met tankschaarkaken Schaar MP324 voor tanks

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.8 s
1.8 s
Graafmachine, minimaal
24 Amerikaanse ton
24 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.2 s
1.2 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Schaar MP324 voor tanks

Cyclustijd - open 1.8 s 1.8 s
Cyclustijd - sluiten 1.2 s 1.2 s
Snijkracht - Bladcentrum 213 Sh Ton 1894 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 35 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 59 gal/min 225 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 2030.5 psi 14 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 10.6 gal/min 40 L/min
Diepte van de kaken 19 in 490 mm
Kantmeslengte 17 in 439 mm
Kaakopening - maximaal 19 in 485 mm
Kaakbreedte - vast 11 in 286 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 5 in 120 mm
Breedte 31 in 793 mm
Lengte 84 in 2129 mm
Hoogte 62 in 1571 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 6074 lb 2761 kg
Gewicht - alleen kaak 2497 lb 1135 kg
Graafmachine, minimaal 24 Amerikaanse ton 24 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 35 Amerikaanse ton 35 Amerikaanse ton

Vergelijk Schaar MP324 voor tanks met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met schrootkaak voor tanks

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met schrootkaak voor tanks
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Schaar voor tanks

Cat multiprocessors

Veelzijdig

Kaak wisselen

SpeedBooster

Betrouwbaar

Behuizing

Productief

Schaar voor tanks
Cat multiprocessors
Veelzijdig
Kaak wisselen
SpeedBooster
Betrouwbaar
Behuizing
Productief

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie