MP332 met betonschaar

Multiprocessor met betonschaar Betonschaar MP332

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.9 s
1.9 s
Graafmachine, minimaal
32 Amerikaanse ton
32 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.3 s
1.3 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Betonschaar MP332

Cyclustijd - open 1.9 s 1.9 s
Cyclustijd - sluiten 1.3 s 1.3 s
Samendrukkracht - primair kantmes 479 Sh Ton 4258 kN
Samendrukkracht - mespunten 1816 Sh Ton 204 kN
Samendrukkracht - tandpunten 1367 Sh Ton 154 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 74 L/min 280 gal/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 160 bar 2321 psi
Draaicircuit - max. Oliestroom 40 L/min 11 gal/min
Diepte van de kaken 34.2 in 869 mm
Kantmeslengte 496 mm 19.5 in
Kaakopening - maximaal 37 in 927 mm
Kaakbreedte - vast 353 mm 13.9 in
Kaakbreedte - beweegbaar 140 mm 5.5 in
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 3220 kg 7099 lb
Gewicht - alleen kaak 3397 lb 1541 kg
Graafmachine, minimaal 32 Amerikaanse ton 32 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 50 Amerikaanse ton 50 Amerikaanse ton

Vergelijk Betonschaar MP332 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP332 met betonschaar

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP332 met betonschaar
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Betonschaar

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Betonschaar
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing