Prestaties
Cyclustijd - open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 2214 Sh Ton 249 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1.8 s 1.8 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.2 s 1.2 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 2214 Sh Ton 249 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 35 psi 5076 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 225 gal/min 59 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 14 psi 2031 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 40 gal/min 11 L/min |
Diepte van de kaken | 610 in 24 mm |
Kantmeslengte | 496 in 20 mm |
Kaakopening - maximaal | 394 in 16 mm |
Kaakbreedte - vast | 312 in 12 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 93 in 4 mm |
Breedte | 793 in 31 mm |
Lengte | 2082 in 82 mm |
Hoogte | 1419 in 56 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 2576 lb 5667 kg |
Gewicht - alleen kaak | 950 lb 2090 kg |
Graafmachine, minimaal | 24 Amerikaanse ton 24 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 35 Amerikaanse ton 35 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP324 met schrootkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Schrootkaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing
Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.
De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.