Prestaties
Cyclustijd - open | 1005 s 40 s |
Cyclustijd - sluiten | 1866 s 73 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 277 Sh Ton 11 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 487 Sh Ton 19 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 2303 Sh Ton 91 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1005 s 40 s |
Cyclustijd - sluiten | 1866 s 73 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 277 Sh Ton 11 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 487 Sh Ton 19 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 2303 Sh Ton 91 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 835 psi 33 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 40 gal/min 11 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 840 psi 33 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 670 gal/min 26 L/min |
Diepte van de kaken | 1436 in 161 mm |
Kantmeslengte | 2600 in 292 mm |
Kaakopening - maximaal | 35 in 5076 mm |
Kaakbreedte - vast | 280 in 74 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 16 in 2321 mm |
Lengte | 1.9 in 1.3 mm |
Hoogte | 1.9 in 1.3 mm |
Breedte | 4743 in 533 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 3365 lb 7419 kg |
Gewicht - alleen kaak | 1686 lb 3717 kg |
Graafmachine, minimaal | 32 Amerikaanse ton 32 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 50 Amerikaanse ton 50 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP332 met universele kaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Universele kaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing