MP324 met universele kaak

Multiprocessor met universele kaken Universele kaak MP324

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
793 s
31 s
Graafmachine, minimaal
24 Amerikaanse ton
24 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1464 s
58 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Universele kaak MP324

Cyclustijd - open 793 s 31 s
Cyclustijd - sluiten 1464 s 58 s
Samendrukkracht - primair kantmes 235 Sh Ton 9 kN
Samendrukkracht - mespunten 454 Sh Ton 18 kN
Samendrukkracht - tandpunten 2194 Sh Ton 86 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 680 psi 27 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 40 gal/min 10.6 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 642 psi 25 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 526 gal/min 21 L/min
Diepte van de kaken 1180 in 133 mm
Kantmeslengte 1964 in 221 mm
Kaakopening - maximaal 35 in 5076 mm
Kaakbreedte - vast 225 in 59 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 14 in 2030.5 mm
Lengte 1.8 in 1.2 mm
Hoogte 1.8 in 1.2 mm
Breedte 3646 in 410 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 2735 lb 6017 kg
Gewicht - alleen kaak 1109 lb 2440 kg
Graafmachine, minimaal 24 Amerikaanse ton 24 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 35 Amerikaanse ton 35 Amerikaanse ton

Vergelijk Universele kaak MP324 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met universele kaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met universele kaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Universele kaak

Cat multiprocessors

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Universele kaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie