Knijperbak CTV20-2300-BOCE

Knijperbakken CTV20-2300-BOCE Knijperbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Inhoud
3 yd³
2300 L
Bedrijfsgewicht
5203 lb
2360 kg
Inclusief aanboutbaar mes
Ja
Ja

Overzicht

Cat® Knijperbakken helpen u een hoge productie te behalen voor overslagtoepassingen. Verplaats meer materiaal met snel openen en sluiten voor korte cyclustijden. Door de robuuste constructie en het geringe onderhoud blijft het gereedschap langer werken, waardoor u tijd en geld bespaart.

Productspecificaties voor CTV20-2300-BOCE Knijperbak

Inhoud 3 yd³ 2300 L
Bedrijfsgewicht 5203 lb 2360 kg
Inclusief aanboutbaar mes Ja Ja
Aanbevolen gewicht graafmachine Minimaal 20 ton (US) 20 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine Maximaal 35 ton (US) 35 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Minimaal 30 ton (US) 30 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Maximaal 45 ton (US) 45 ton (US)

Vergelijk CTV20-2300-BOCE Knijperbak met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Knijperbak CTV20-2300-BOCE

Knijperbak CTV20-2300-BOCE