Penkoppeling voor DB-hefarm

Penkoppelingen Penkoppeling (DB-hefarm): 455-3906

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal gewicht van houder
40 ton (US)
40 ton (US)
Maximaal gewicht van houder
30 ton (US)
30 ton (US)
Gewicht
1370 lb
621 kg

Overzicht

De Cat® Penkoppeling biedt een nieuw niveau aan productiviteit en veelzijdigheid voor uw operatie. Zorgt voor de mogelijkheid om snel en handig koppelingen te wisselen tijdens uw operatie, terwijl u ook voldoet aan wereldwijde veiligheidsstandaarden.

Productspecificaties voor Penkoppeling (DB-hefarm): 455-3906

Minimaal gewicht van houder 40 ton (US) 40 ton (US)
Maximaal gewicht van houder 30 ton (US) 30 ton (US)
Gewicht 1370 lb 621 kg
Diameter van koppelingspen - Stick (voor) 3.54 in 90 mm
Diameter van koppelingspen - Koppeling (achter) 3.94 in 100 mm
Penspreiding - minimum 18.86 in 479 mm
Penspreiding - maximum 23.35 in 593 mm
Hijsoog, grenswaarde van werklast 30865 lb 14000 kg
Breedte - machine-interface 23.2 in 590 mm
Breedte - interface van uitrustingsstuk 15 in 380 mm

Vergelijk Penkoppeling (DB-hefarm): 455-3906 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Penkoppeling voor DB-hefarm

Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.

Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.

Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld

Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim

Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.

Penkoppeling voor DB-hefarm
Werkterrein opruimen met koppeling, Pro Plus-duim en laadbak.
Penkoppelingen zijn eenvoudig te onderhouden met een centraal smeerpunt.
Vergrendelmechanisme van de penkoppeling ingeschakeld
Schoonmaakborstel voor de penkoppeling met hark en Pro Plus-duim
Gebruik het hijsoog van de penkoppeling om een sleufbak te verplaatsen.