Prestaties
Cyclustijd - Open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Breekkracht - Primaire frees | 479 Sh Ton 4265 kN |
Breekkracht - Punt | 153 Sh Ton 1360 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 252 Sh Ton 2240 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De Cat P200-serie secundaire vergruizers zijn ontworpen om het puin te verkleinen, een werkterrein op te ruimen en beton na het slopen van wapening te scheiden op maaiveldhoogte.
Cyclustijd - Open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.4 s 1.4 s |
Breekkracht - Primaire frees | 479 Sh Ton 4265 kN |
Breekkracht - Punt | 153 Sh Ton 1360 kN |
Breekkracht - Primaire tand | 252 Sh Ton 2240 kN |
Circuit van kaak - Max. Oliedruk | 4786 psi 33000 kPa |
Circuit van kaak - Max. Oliestroom | 95 gal/min 360 L/min |
Diepte van de kaken | 36.6 in 930 mm |
Snijlengte | 7.9 in 200 mm |
Kaakopening - Maximum | 50.4 in 1280 mm |
Kaakbreedte - vast | 26.4 in 670 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 15 in 380 mm |
Lengte | 117.9 in 2995 mm |
Hoogte | 69.1 in 1755 mm |
Breedte | 26.4 in 670 mm |
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel | 7628 lb 3460 kg |
Graafmachine, minimaal | 32.000 kg (70,500 lb) 32.000 kg (70,500 lb) |
Graafmachine, maximaal | 50.000 kg (110,200 lb) 50.000 kg (110,200 lb) |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
Cat secundaire vergruizer P232
Cat vergruizer P224 op Cat graafmachine
Cat secundaire vergruizer die stenen breekt