P332 Primaire vergruizer

Vergruizers voor primaire sloop P332 Primaire vergruizer

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
1.9 s
1.9 s
Cyclustijd - sluiten
1.3 s
1.3 s
Breekkracht - Primaire frees
563 Sh Ton
5010 kN

Overzicht

De Cat P300-serie primaire vergruizers zijn ontworpen voor toepassingen zoals het snijden, breken en pletten van betonconstructies tijdens sloopwerkzaamheden.

Productspecificaties voor P332 Primaire vergruizer

Cyclustijd - Open 1.9 s 1.9 s
Cyclustijd - sluiten 1.3 s 1.3 s
Breekkracht - Primaire frees 563 Sh Ton 5010 kN
Breekkracht - Punt 162 Sh Ton 1440 kN
Breekkracht - Primaire tand 215 Sh Ton 1910 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 4786 psi 33000 kPa
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 74 gpm 280 L/min
Draaicircuit - Max. Oliedruk 2321 psi 16000 kPa
Draaicircuit - Max. Oliestroom 11 gpm 40 L/min
Diepte van de kaken 32.3 in 820 mm
Snijlengte 7.9 in 200 mm
Kaakopening - Maximum 51.8 in 1315 mm
Kaakbreedte - vast 26 in 660 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 15 in 380 mm
Lengte 92.5 in 2350 mm
Hoogte 78.9 in 2005 mm
Breedte 39.6 in 1005 mm
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 7330 lb 3325 kg
Graafmachine, minimaal 32.000 kg (70,500 lb) 32.000 kg (70,500 lb)
Graafmachine, maximaal 50.000 kg (110,200 lb) 50.000 kg (110,200 lb)

Vergelijk P332 Primaire vergruizer met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat primaire vergruizer P332

Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352

Cat vergruizer P345 sloopt gebouw

Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw

Cat primaire vergruizer P332
Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352
Cat vergruizer P345 sloopt gebouw
Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw

Bekijk actuele aanbiedingen voor  P332 Primaire vergruizer

Meer aanbiedingen bekijken