MP324 met vergruizerkaak

Multiprocessor met vergruizer voor sloop Vergruizerkaak MP324

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.8 s
1.8 s
Graafmachine, minimaal
24 Amerikaanse ton
24 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.2 s
1.2 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Vergruizerkaak MP324

Cyclustijd - open 1.8 s 1.8 s
Cyclustijd - sluiten 1.2 s 1.2 s
Samendrukkracht - primair kantmes 419 Sh Ton 3727 kN
Samendrukkracht - mespunten 187 Sh Ton 1664 kN
Samendrukkracht - tandpunten 124 Sh Ton 1104 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 59 gal/min 225 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 2031 psi 140 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 11 gal/min 40 L/min
Diepte van de kaken 30 in 764 mm
Kantmeslengte 8 in 200 mm
Kaakopening - maximaal 38 in 965 mm
Kaakbreedte - vast 20 in 519 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 13 in 337 mm
Lengte 86 in 2183 mm
Hoogte 58 in 1466 mm
Breedte 31 in 793 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 6230 lb 2826 kg
Gewicht - alleen kaak 2646 lb 1200 kg
Graafmachine, minimaal 24 Amerikaanse ton 24 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 35 Amerikaanse ton 35 Amerikaanse ton

Vergelijk Vergruizerkaak MP324 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met vergruizerkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met vergruizerkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Vergruizerkaak

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Vergruizerkaak
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie