Scharen S3025

Scharen Roterende schroot- en sloopschaar S3025

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Gewicht - Giekmontage
5370 lb
2436 kg
Gewicht - Stickmontage
5117 lb
2321 kg
Lengte
126 in
3188 mm

Overzicht

Cat® schroot- en sloopscharen zijn ontworpen om u geld te laten verdienen. Een innovatief, robuust ontwerp en snelle cyclustijden bieden de productie en betrouwbaarheid die u nodig hebt om winstgevend te zijn. Cat scharen zijn efficiënt en kunnen alles aan, van constructiestaal tot gemengd schroot. Cat scharen zijn ontworpen om de klus te klaren.

Productspecificaties voor Roterende schroot- en sloopschaar S3025

Gewicht - Giekmontage 5370 lb 2436 kg
Gewicht - Stickmontage 5117 lb 2321 kg
Lengte 126 in 3188 mm
Hoogte 48 in 1220 mm
Breedte 29.5 in 750 mm
Kaakbreedte - vast 14.7 in 374 mm
Kaakbreedte - In beweging 4.4 in 111.5 mm
Kaakopening 18 in 458 mm
Diepte van de kaken 16.3 in 415 mm
Kracht bij scharnierpunt 441 ton-f 3920 kN
Kracht op het hoogste punt 201 ton-f 1787 kN
Kracht op het uiteinde 110 ton-f 980 kN
Snijcircuit - Max. ontlastdruk 5075 psi 35000 kPa
Snijcircuit - Max. stroom 46 gal/min 175 L/min
Draaicircuit - Max. ontlastdruk 2030 psi 14000 kPa
Draaicircuit - Max. stroom 11 gal/min 40 L/min
Stickmontage - Maximaal 25 ton 25 ton
Stickmontage - Minimaal 20 ton 20 ton
Giekmontage - Maximaal 15 ton 15 ton
Giekmontage - Minimaal 11 ton 11 ton
Cyclustijd - sluiten 2,6 seconden 2,6 seconden

Vergelijk Roterende schroot- en sloopschaar S3025 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

Scharen S3025

Scharen S3025

Scharen S3025

Scharen S3025

Scharen S3025
Scharen S3025
Scharen S3025
Scharen S3025

Cat® scharen | Inleiding van schroot- en sloopscharen

Cat® scharen | Onderhoudsgemak

Cat® scharen | Ervaringen van klant Hitchcock

Cat® scharen | Inleiding van schroot- en sloopscharen
Cat® scharen | Onderhoudsgemak
Cat® scharen | Ervaringen van klant Hitchcock

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie