MP324 met betonschaar

Multiprocessor met betonschaar Betonschaar MP324

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.8 s
1.8 s
Graafmachine, minimaal
24 Amerikaanse ton
24 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1.2 s
1.2 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Betonschaar MP324

Cyclustijd - open 1.8 s 1.8 s
Cyclustijd - sluiten 1.2 s 1.2 s
Samendrukkracht - primair kantmes 406 Sh Ton 3615 kN
Samendrukkracht - mespunten 187 Sh Ton 1668 kN
Samendrukkracht - tandpunten 1133 Sh Ton 127 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 5076 psi 350 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 225 gal/min 59 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 2031 psi 140 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 40 L/min 11 gal/min
Diepte van de kaken 753 mm 30 in
Kantmeslengte 439 mm 17 in
Kaakopening - maximaal 826 mm 33 in
Kaakbreedte - vast 14 in 344 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 5 in 122 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 5854 lb 2661 kg
Gewicht - alleen kaak 2277 lb 1035 kg
Graafmachine, minimaal 24 Amerikaanse ton 24 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 35 Amerikaanse ton 35 Amerikaanse ton

Vergelijk Betonschaar MP324 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met betonschaar

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met betonschaar
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Betonschaar

Overzicht

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Betonschaar
Overzicht
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie