Prestaties
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.3 s 1.3 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 217 Sh Ton 3045 kN |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.
Cyclustijd - open | 1.9 s 1.9 s |
Cyclustijd - sluiten | 1.3 s 1.3 s |
Snijkracht - Bladcentrum | 217 Sh Ton 3045 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 5076 psi 35 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 74 gal/min 280 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 2320.6 psi 16 bar |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 10.6 gal/min 40 L/min |
Diepte van de kaken | 24 in 600 mm |
Kantmeslengte | 24 in 600 mm |
Kaakopening - maximaal | 21 in 521 mm |
Kaakbreedte - vast | 15 in 390 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 5 in 120 mm |
Breedte | 40 in 1005 mm |
Lengte | 87 in 2200 mm |
Hoogte | 78 in 1969 mm |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 8150 lb 3697 kg |
Gewicht - alleen kaak | 4447 lb 2017 kg |
Graafmachine, minimaal | 32 Amerikaanse ton 32 Amerikaanse ton |
Graafmachine, maximaal | 50 Amerikaanse ton 50 Amerikaanse ton |
Caterpillar productbrochures en andere informatieve documenten zijn beschikbaar voor uw groeiende bedrijf.
MP332 met schrootkaak voor tanks
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Schaar voor tanks
Cat multiprocessors
Veelzijdig
Kaak wisselen
SpeedBooster
Betrouwbaar
Behuizing
Productief