Knijperbak CTV30-2300-BOCE

Knijperbakken CTV30-2300-BOCE Knijperbak

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Inhoud
3 yd³
2300 L
Bedrijfsgewicht
6539 lb
2966 kg
Inclusief aanboutbaar mes
Ja
Ja

Overzicht

Cat® Knijperbakken helpen u een hoge productie te behalen voor overslagtoepassingen. Verplaats meer materiaal met snel openen en sluiten voor korte cyclustijden. Door de robuuste constructie en het geringe onderhoud blijft het gereedschap langer werken, waardoor u tijd en geld bespaart.

Productspecificaties voor CTV30-2300-BOCE Knijperbak

Inhoud 3 yd³ 2300 L
Bedrijfsgewicht 6539 lb 2966 kg
Inclusief aanboutbaar mes Ja Ja
Aanbevolen gewicht graafmachine Minimaal 30 ton (US) 30 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine Maximaal 45 ton (US) 45 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Minimaal 40 ton (US) 40 ton (US)
Aanbevolen gewicht graafmachine in overslaguitvoering Maximaal 65 ton (US) 65 ton (US)

Vergelijk CTV30-2300-BOCE Knijperbak met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Knijperbak CTV30-2300-BOCE

Knijperbak CTV30-2300-BOCE