MP324 met schrootkaak

Multiprocessor met schaarkaken Schrootkaak MP318

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - open
1.6 s
1.6 s
Graafmachine, minimaal
18 Amerikaanse ton
18 Amerikaanse ton
Cyclustijd - sluiten
1 s
1 s

Overzicht

Cat® multiprocessors kunnen worden gebruikt met meerdere uitwisselbare kaken voor uiteenlopende sloopwerkzaamheden. Met kortere cyclustijden kunt u uw werk sneller uitvoeren. Meer vermogen betekent dat u zwaarder werk kunt uitvoeren. Kaken worden snel gewisseld, zodat u altijd met het juiste materieel voor elke taak kunt werken zonder tijd te verliezen. Gebouwd op een duurzaam, eenvoudig te onderhouden platform.

Productspecificaties voor Schrootkaak MP318

Cyclustijd - open 1.6 s 1.6 s
Cyclustijd - sluiten 1 s 1 s
Snijkracht - Bladcentrum 1656 Sh Ton 186 kN
Circuit van kaak - max. Oliedruk 35 psi 5076 bar
Circuit van kaak - max. Oliestroom 150 gal/min 40 L/min
Draaicircuit - max. Oliedruk 14 psi 2031 bar
Draaicircuit - max. Oliestroom 40 gal/min 11 L/min
Diepte van de kaken 490 in 19 mm
Kantmeslengte 382 in 15 mm
Kaakopening - maximaal 322 in 13 mm
Kaakbreedte - vast 300 in 12 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 88 in 3 mm
Breedte 793 in 31 mm
Lengte 1897 in 75 mm
Hoogte 1298 in 51 mm
Gewicht - behuizing, kaak en beugel 1873 lb 4121 kg
Gewicht - alleen kaak 661 lb 1454 kg
Graafmachine, minimaal 18 Amerikaanse ton 18 Amerikaanse ton
Graafmachine, maximaal 25 Amerikaanse ton 25 Amerikaanse ton

Vergelijk Schrootkaak MP318 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Mediagalerij

MP324 met schrootkaak

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

Foto's

MP324 met schrootkaak
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's
Foto's

Schrootkaak

Cat multiprocessors

SpeedBooster

Kaak wisselen

Veelzijdig

Productief

Betrouwbaar

Behuizing

Schrootkaak
Cat multiprocessors
SpeedBooster
Kaak wisselen
Veelzijdig
Productief
Betrouwbaar
Behuizing

Compatibele technologie en diensten

Profiteer van de door Caterpillar verbonden gegevens- en veiligheidsprincipes om de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en uw bedrijf winstgevender te maken.

  • Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161

    De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

1 - 8 van 9 Items Items
Vorige Volgende

De Cat tracker voor uitrustingsstukken PL161 is de meest geavanceerde, door OEM geïntegreerde oplossing voor het traceren van uitrustingsstukken. De PL161 kan eenvoudig worden bevestigd aan uw uitrustingsstukken of andere items die u wilt traceren.

Verken technologie