Cyclustijd - open | 1.6 s 1.6 s |
Cyclustijd - sluiten | 1 s 1 s |
Samendrukkracht - primair kantmes | 2622 Sh Ton 295 kN |
Samendrukkracht - mespunten | 130 Sh Ton 1158 kN |
Samendrukkracht - tandpunten | 802 Sh Ton 90 kN |
Circuit van kaak - max. Oliedruk | 5076 psi 350 bar |
Circuit van kaak - max. Oliestroom | 150 gal/min 40 L/min |
Draaicircuit - max. Oliedruk | 140 bar 2031 psi |
Draaicircuit - max. Oliestroom | 11 gal/min 40 L/min |
Diepte van de kaken | 25 in 645 mm |
Kantmeslengte | 15 in 382 mm |
Kaakopening - maximaal | 682 mm 27 in |
Kaakbreedte - vast | 12 in 299 mm |
Kaakbreedte - beweegbaar | 104 mm 4 in |
Gewicht - behuizing, kaak en beugel | 4253 lb 1933 kg |
Gewicht - alleen kaak | 721 kg 1586 lb |