Cat primaire vergruizer P318

Vergruizers voor primaire sloop Primaire vergruizer P318

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Cyclustijd - Open
1.6 s
1.6 s
Cyclustijd - sluiten
1 s
1 s
Breekkracht - Primaire frees
308 Sh Ton
2740 kN

Overzicht

De Cat P300-serie primaire vergruizers zijn ontworpen voor toepassingen zoals het snijden, breken en pletten van betonconstructies tijdens sloopwerkzaamheden.

Productspecificaties voor Primaire vergruizer P318

Cyclustijd - Open 1.6 s 1.6 s
Cyclustijd - sluiten 1 s 1 s
Breekkracht - Primaire frees 308 Sh Ton 2740 kN
Breekkracht - Punt 89 Sh Ton 795 kN
Breekkracht - Primaire tand 126 Sh Ton 1120 kN
Circuit van kaak - Max. Oliedruk 4786 psi 33000 kPa
Circuit van kaak - Max. Oliestroom 40 gal/min 150 L/min
Draaicircuit - Max. Oliedruk 2031 psi 14000 kPa
Draaicircuit - Max. Oliestroom 11 gal/min 40 L/min
Diepte van de kaken 26 in 660 mm
Snijlengte 5.9 in 150 mm
Kaakopening - Maximum 42.7 in 1085 mm
Kaakbreedte - vast 24.4 in 620 mm
Kaakbreedte - beweegbaar 13.2 in 335 mm
Lengte 83.7 in 2125 mm
Hoogte 60 in 1525 mm
Breedte 31.1 in 790 mm
Gewicht - Behuizing, kaak en beugel 4586 lb 2080 kg
Graafmachine, minimaal 18.000 kg (39,700 lb) 18.000 kg (39,700 lb)
Graafmachine, maximaal 25.000 kg (55,100 lb) 25.000 kg (55,100 lb)

Vergelijk Primaire vergruizer P318 met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Cat primaire vergruizer P318

Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352

Cat vergruizer P345 sloopt gebouw

Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw

Cat primaire vergruizer P318
Cat vergruizer P345 op Cat rechte giek 352
Cat vergruizer P345 sloopt gebouw
Cat vergruizer P332 sloopt bakstenen gebouw