Peso | 78 lb 35.4 kg |
Larghezza | 11.7 in 298 mm |
Lunghezza totale | 16.2 in 412 mm |
Altezza totale | 9.6 in 245 mm |
Diametro perno | 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) 40 mm/40 mm (1,6 in/1,6 in) |
Classe della macchina | MHE 3-4 tonnellate MHE 3-4 tonnellate |
Tipo di interfaccia | Attacco imperniato Attacco imperniato |