Foto professionale

Attacchi CW CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
57.3 lb
26 kg
Larghezza totale
9.3 in
235 mm
Classe della macchina
Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Miniescavatori da 3-4 tonnellate

Descrizione generale

Gli attacchi CW semplificano i cambi di attrezzatura e permettono di incrementare l'utilizzo degli escavatori.

Caratteristiche tecniche di CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate

Peso 57.3 lb 26 kg
Larghezza totale 9.3 in 235 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Altezza totale 9.4 in 239 mm
Lunghezza totale 17.3 in 439 mm
Diametro perno 1.2 in 30 mm
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra CW05 idraulico per miniescavatori da 3-4 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.
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
Panoramica dell'attacco Cat® CW-05

Panoramica dell'attacco Cat® CW-05