Foto professionale

Attacchi rapidi Dual Lock™ - Miniescavatore Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate

Richiedi un preventivo Fai clic per il prezzo

Specifiche chiave

Peso
90.4 lb
41 kg
Larghezza
9.9 pollici
252 mm
Lunghezza
16.7 pollici
423 mm

Descrizione generale

Aumento della versatilità della macchina e miglioramento della produttività in generale.

Caratteristiche tecniche di Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate

Peso 90.4 lb 41 kg
Larghezza 9.9 pollici 252 mm
Lunghezza 16.7 pollici 423 mm
Altezza totale 10.5 pollici 266 mm
Diametro perno 1.6 pollici 40 mm
Classe della macchina Miniescavatori da 3-4 tonnellate Miniescavatori da 3-4 tonnellate
Tipo di interfaccia Attacco imperniato Attacco imperniato
Impianto idraulico richiesto Installazione in fabbriche dedicate Installazione in fabbriche dedicate

Scopri il confronto tra Miniescavatori idraulici da 3-4 tonnellate e prodotti spesso oggetto di paragone.