Toma en estudio

Ahoyadores A41, 5 ton

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Par del eje motriz con presión máxima
3038.8 lb/pie
4120 N·m
Método de transmisión
Motor gerotor - Reducción planetaria simple
Motor gerotor - Reducción planetaria simple
Diseño del soporte de montaje
Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón
Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón

Información general

Los ahoyadores Cat® se emplean para perforar orificios para soportes, vallas, señales de tráfico, árboles y arbustos en aplicaciones de construcción, agrícolas y de paisajismo.

Especificaciones del producto para A41, 5 ton

Par del eje motriz con presión máxima 3038.8 lb/pie 4120 N·m
Método de transmisión Motor gerotor - Reducción planetaria simple Motor gerotor - Reducción planetaria simple
Diseño del soporte de montaje Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón Miniexcavadora de 5 toneladas con bulón
Sistema hidráulico requerido Caudal estándar Caudal estándar
Caudal hidráulico óptimo 42-83 L/min (11-22 gpm) 42-83 L/min (11-22 gpm)
Presión hidráulica óptima 145-235 bar (2100-3400 psi) 145-235 bar (2100-3400 psi)
Anchura total: con soporte 11.4 pulg 289 mm
Longitud total: con soporte 14.2 pulg 361 mm
Altura total 34.4 pulg 875 mm
Diámetro de la carcasa 11 pulg 280 mm
Intervalo de giro (anterior/posterior) 72 grados 72 grados
Intervalo de giro (I/D) 76 grados 76 grados
Peso 207.2 lb 94 kg
Cilindrada del motor 15.26 pulg³ 250 cm³
Velocidad de punta con caudal máximo 71 rev/min 71 rev/min
Tamaño de eje de salida hexagonal 2 pulg 51 mm

A41, 5 ton Equipos optativos

OTROS ACCESORIOS

  • Sin paragolpes

Compare A41, 5 ton con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M

Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha
Ahoyador Cat® en acción en una Pala de Ruedas Compacta 908M
Ahoyador Cat® en acción en una Cargadora Todo Terreno 277D

360 View