Toma en estudio

Cucharones para la limpieza de canales y ríos - Miniexcavadora 1.000 mm (39 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
39.4 pulg
1000 mm
Capacidad
6 pie³
169.89 l
Peso
258.6 lb
117.3 kg

Información general

Se utilizan en limpieza de canales, pendientes y otros trabajos de acabado.

Especificaciones del producto para 1.000 mm (39 pulg)

Anchura 39.4 pulg 1000 mm
Capacidad 6 pie³ 169.89 l
Peso 258.6 lb 117.3 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 23.2 pulg 590 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 1.000 mm (39 pulg) con otros productos considerados habitualmente.
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
Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®

Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®

Información general sobre Cucharones para Miniexcavadoras Cat®
Un accesorio para cada trabajo - Accesorios de implementos Cat®