Toma en estudio

Cucharón de excavación - Mini excavadora 300 mm (12 pulg)

Solicitar una cotización Haga clic para ver el precio

Especificaciones clave

Anchura
11.8 pulg
300 mm
Capacidad
2.1 pie³
60 l
Peso
174.2 lb
79 kg

Información general

Estos cucharones son perfectos para tareas de excavación en suelo blando a moderado.

Especificaciones del producto para 300 mm (12 pulg)

Anchura 11.8 pulg 300 mm
Capacidad 2.1 pie³ 60 l
Peso 174.2 lb 79 kg
Grosor de cuchilla base 0.8 pulg 20 mm
Radio de la punta 30.7 pulg 781 mm
Tipo de interfaz Con bulón Con bulón

Compare 300 mm (12 pulg) con otros productos considerados habitualmente.