Anchura | 47.2 pulg 1200 mm |
Capacidad | 9.2 pie³ 259.89 l |
Peso | 410.5 lb 186.19 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 28.2 pulg 715.2 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Para la limpieza de canales, conformación, nivelación y otros trabajos de acabado.
Anchura | 47.2 pulg 1200 mm |
Capacidad | 9.2 pie³ 259.89 l |
Peso | 410.5 lb 186.19 kg |
Grosor de cuchilla base | 0.8 pulg 20 mm |
Radio de la punta | 28.2 pulg 715.2 mm |
Tipo de interfaz | Con bulón Con bulón |
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha