M316 – Tier 4 / Stufe V

Mobilbagger M316 – Tier 4 / Stufe V

Tier 4 / Stage V

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Motorleistung – ISO 14396
148 HP
110 kW
Max. Einsatzgewicht
40560 lb
18400 kg
Höchstgeschwindigkeit
21.7 mile/h
35 km/h

Übersicht

Hochleistung bei geringen Betriebskosten

Der Mobilbagger Cat® M316 ermöglicht mit einfach zu bedienenden Technologien höchste Leistung, damit Sie Ihre Arbeiten schneller abschließen können. Dank niedriger Wartungskosten, langen Serviceintervallen und der Möglichkeit zur Erledigung der täglichen Kontrollen zu 100 Prozent vom Boden aus sparen Sie mit dem M316 Zeit und Geld. Der M316 bietet die Leistung, mit der Sie lange arbeiten und dabei Geld sparen können.

Vorteile

Hochleistung

Arbeiten Sie schneller mit Hilfe des hohen Schwenkmoments, des geringen Verbrauchs an Kraftstoff und Diesel Exhaust Fluid (DEF) und der Vielseitigkeit durch die Integration des Cat Schwenkrotators (TRS).

Einfache Wartung

Langlebige Filter für Kraftstoff, Hydrauliköl und Luft, die Durchführung aller Prüfungen zu 100 Prozent vom Boden aus sowie zentralisierte Schmierstellen mit einer Option zur automatischen Schmierung tragen dazu bei, die Gesamtkosten zu senken.

Fahrerkomfort

Unkomplizierter Betrieb. Die Deluxe- und Premium-Fahrerkabinenoptionen mit ergonomischen Bedienelementen und bequemem Sitz sorgen die gesamte Schicht über für komfortables Arbeiten.

Produktspezifikationen für M316 – Tier 4 / Stufe V

Motorleistung – ISO 14396 148 HP 110 kW
Motorleistung – ISO 14396 (DIN) 150 HP (metrisch) 150 HP (metrisch)
Motormodell Cat® C4.4 Cat® C4.4
Nettoleistung – ISO 9249 141 HP 104.9 kW
Nettoleistung – ISO 9249 (DIN) 143 HP (metrisch) 143 HP (metrisch)
Bohrung 4.1 " 105 mm
Hub 5 " 127 mm
Hubraum 268.5 in³ 4.4 l
Eignung für Biodiesel Bis B20¹ Bis B20¹
Emissionen Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU). Erfüllt die Emissionsnormen EPA Tier 4 Final (USA) und Stufe V (EU).
Anmerkung (1) Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung ist die am Schwungrad verfügbare Leistung, wenn der Motor mit Gebläse, Luftfilter, CEM-Abgasnachbehandlung (Clean Emissions Module, Modul für saubere Emissionen), Drehstromgenerator und Motorlüfter, der mit einer mittleren Drehzahl läuft, ausgerüstet ist. Nenndrehzahl 2000/min Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt.
Anmerkung (2) ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe. ¹Cat-Dieselmotoren müssen ULSD (ultra-schwefelarmer Dieselkraftstoff mit einem Schwefelgehalt von 15 ppm oder weniger) oder ULSD im Gemisch mit den folgenden kohlenstoffärmeren Kraftstoffen** verwenden, und zwar bis zu 20 % Biodiesel FAME (Fatty Acid Methyl Ester, Fettsäuremethylester)* oder 100 % erneuerbarer Diesel, HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, hydriertes Pflanzenöl) und GTL-Kraftstoffe (Gas-to-Liquid, Kraftstoff aus Erdgas). Siehe Anleitung zur Gewährleistung einer erfolgreichen Anwendung. Wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler oder lesen Sie "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (SEBU6250), um weitere Informationen zu erhalten. * Motoren ohne Vorrichtungen zur Nachbehandlung können höhere Beimischungen verwenden, d. h. bis zu 100 % Biodiesel (bei Verwendung von Beimischungen mit mehr als 20 % Biodiesel wenden Sie sich an Ihren Cat-Händler). ** Die Treibhausgasemissionen durch Auspuffgase bei Kraftstoffen mit geringerem Kohlenstoffgehalt unterscheiden sich nicht signifikant von den Emissionen herkömmlicher Kraftstoffe.
Höchstgeschwindigkeit 21.7 mile/h 35 km/h
Hauptsystem – max. Volumenstrom – Arbeitshydraulik 73 Gall./min 275 l/min
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Normal 5076 psi 35000 kPa
Höchstdruck - Arbeitshydraulik - Schwerlast 5366 psi 37000 kPa
Höchstdruck – Arbeitshydraulik – Fahrkreis 5076 psi 35000 kPa
Max. Schwenkgeschwindigkeit* 10.2 r/min 10.2 r/min
Max. Schwenkmoment 32305 lbf·ft 43.8 kN·m
Anmerkung (1) * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein. * Bei Maschinen mit CE-Kennzeichnung kann der Standardwert geringer eingestellt sein.
Max. Einsatzgewicht 40560 lb 18400 kg
Min. Einsatzgewicht 37480 lb 17000 kg
Anmerkung (1) Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Schaufel 700 kg (1543 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen umfassen einen 2,5 m (8'2") langen Stiel, ein 3300 kg (7.280 lb) schweres Kontergewicht, eine Schaufel und einen 220 kg (485 lb) schweren Schnellwechsler. Einsatzgewicht einschließlich vollem Kraftstofftank, Fahrer, Schaufel 700 kg (1543 lb) und Zwillingsluftreifen. Das Gewicht ändert sich je nach Maschinenausführung. Typische Konfigurationen umfassen einen 2,5 m (8'2") langen Stiel, ein 3300 kg (7.280 lb) schweres Kontergewicht, eine Schaufel und einen 220 kg (485 lb) schweren Schnellwechsler.
Kraftstofftank 92.5 Gall. (US) 350 l
Abgasreinigungsflüssigkeit (DEF, Diesel Exhaust Fluid) 5.3 Gall. (US) 20 l
Kühlsystem 6.3 Gall. (US) 24 l
Hydrauliktank 31.7 Gall. (US) 120 l
Hydrauliksystem – einschließlich Tank 68.7 Gall. (US) 260 l
Ausleger Verstellausleger 5,2 m (17'1") Verstellausleger 5,2 m (17'1")
Stiel 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Schaufel GD 0,8 m³ (1,05 yd³) GD 0,8 m³ (1,05 yd³)
Transporthöhe – Oberkante Fahrerkabine 10.8 ' 3300 mm
Transportlänge 28.3 ' 8640 mm
Auflagepunkt 12.7 ' 3870 mm
Heckschwenkradius 7.7 ' 2350 mm
Lichte Höhe bis Kontergewicht 4.3 ' 1301 mm
Bodenfreiheit 1.3 ' 395 mm
Laufwerkslänge 16.3 ' 4970 mm
Radstand 8.4 ' 2550 mm
Ausleger Verstellausleger 5,2 m (17'1") Verstellausleger 5,2 m (17'1")
Stiel 2,2 m (7'3") 2,2 m (7'3")
Schaufel GD 0,8 m³ (1,05 yd³) GD 0,8 m³ (1,05 yd³)
Maximale Einstechhöhe 33.2 ' 10110 mm
Max. Ladehöhe 23.4 ' 7140 mm
Maximale Grabtiefe 18.5 ' 5630 mm
Max. Grabtiefe an der Vertikalwand 14.5 mm 4410 mm
Maximale Reichweite auf Standebene 29.4 ' 8970 mm
Losbrechkraft (ISO) 26752 lbf 119 kN
Reißkraft (ISO) 16861 lbf 75 kN
Anmerkung (1) Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Schaufel und Schnellwechsler CW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1484mm (4'10") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einer GD-Schaufel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1378 mm (4'6") berechnet. Bereichswerte gelten mit Zwillingsluftreifen (10.00-20). Bereichswerte wurden mit GD-Schaufel und Schnellwechsler CW-30 mit einem Durchschwenkradius von 1484mm (4'10") berechnet. Kraftangaben wurden mit eingeschalteter Schwerlast-Hubfunktion, einer GD-Schaufel (Bolzen) und einem Durchschwenkradius von 1378 mm (4'6") berechnet.
Anmerkung Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage sind 0,8 kg (1,8 lb) Kältemittel enthalten, was einem CO2-Äquivalent von 1,216 metrischen Tonnen (1,340 Tonnen) entspricht.

M316 – Tier 4 / Stufe V Standardausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Verstellausleger 5,2 m (17'1")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • LED-Scheinwerfer an Ausleger und Fahrerkabine
  • Programmierbare LED-Arbeitsscheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
  • Fahrscheinwerfer und Kontrollleuchten, vorn und hinten
  • Wartungsfreie Batterien
  • Zentraler Haupttrennschalter

MOTOR

  • Cat-Dieselmotor C4.4 mit Einzelturbolader
  • Leistungsstufenwahltaste
  • Leerlauftaste mit Motordrehzahlautomatik
  • Motorleerlaufabschaltautomatik
  • Kühlleistung bei hoher Umgebungstemperatur von bis zu 52°C (125°F)
  • Kaltstartfähigkeit bis -18 °C (0 °F)
  • Luftfilter mit zwei Einsätzen und integriertem Vorreiniger

HYDRAULIKSYSTEM

  • Ausleger-, Stiel- und Schaufel-Antidriftventile
  • Automatisches Aufwärmen des Hydrauliköls
  • Schwerlasthubmodus
  • Ausleger- und Stielrohrbruchsicherungen

SICHERHEIT

  • Heck- und Seitenkamera rechts
  • Weitwinkelspiegel
  • Signal-/Warnhorn
  • Verriegelbarer elektrischer Hauptschalter
  • Rutschhemmende Trittbleche und versenkte Schrauben auf Wartungsplattform

SERVICE UND WARTUNG

  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S℠)
  • Integriertes Managementsystem für Fahrzeugintegrität

CAT-TECHNOLOGIE

  • VisionLink®
  • Software-Updates/Fehlersuche per Fernzugriff

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Automatische Bremsen-/Achsensperre
  • Kontergewicht 3300 kg (7280 lb)
  • Allradantrieb

FAHRERKABINE

  • Schallgedämpfte ROPS-Fahrerkabine
  • Schlüssellose Starttasten-Motorsteuerung
  • Höhenverstellbare Konsole, stufenlos ohne Werkzeug
  • 254 mm (10") großer LCD-Touchscreen-Monitor mit hoher Auflösung

M316 – Tier 4 / Stufe V Sonderausrüstung

ANMERKUNG

  • Die Standard- und Sonderausrüstung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Cat-Händler.

AUSLEGER UND STIELE

  • Stiel 2,5 m (8'2")
  • Stiel 2,2 m (7'3")

ELEKTRISCHE ANLAGE

  • Elektrische Betankungspumpe
  • LED-Leuchten an Fahrgestell (links, rechts) und Kontergewicht

HYDRAULIKSYSTEM

  • Schaufelzylinder-Rohrbruchsicherungen
  • Zwei-Schieber-Joysticks
  • Joystick-Lenkung

SICHERHEIT

  • 360°-Sicht
  • Fahralarm
  • Inspektionsbeleuchtung
  • 2D e-Fence
  • Vermeidung von Fahrerkabinen

SERVICE UND WARTUNG

  • Schmierautomatik für Arbeitshydraulik und Schwenksystem

CAT-TECHNOLOGIE

  • Cat Grade mit 2D
  • Cat Grade mit 2D mit Anbaugeräteoption (ARO)
  • Laserempfänger
  • Cat Grade 3D-Vorrüstung
  • Cat-Grade-Vorrüstung
  • Cat Grade mit Assist
  • Cat Payload
  • Integration des Cat-Schwenkrotators (TRS)

LAUFWERK UND AUFBAU

  • Zwillingsreifen 10.00-20 16 PR
  • 11.00-20 Zwillingsreifen
  • Zwillingsreifen 315/70R 22.5 mit bündigem Abschluss
  • Einzelreifen 445/70R 19.5
  • 300-80-22.5 Zwillingsluftreifen, abstandslose Bereifung

FAHRERKABINE

  • Bedienerschutzvorrichtung (OPG)

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Fehlersuche per Fernzugriff

    Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • Cat-Software-Updates per Fernzugriff

    Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

  • VisionLink®

    VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Bei der Fehlersuche per Fernzugriff kann Ihr Cat-Händler Prüfungen durchführen, während die Maschine in Betrieb ist. Nachdem das Problem ermittelt wurde, kann ein Techniker dieses mit den korrekten Ersatzteilen und Werkzeugen im ersten Anlauf beheben, wodurch Sie Zeit und Geld sparen. Die Fehlersuche per Fernzugriff verringert die Wartungszeiten und ermöglicht die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

Bei Software-Updates per Fernzugriff wird eine Benachrichtigung von Ihrem Cat-Händler übermittelt, und Sie werden aufgefordert, die Software Ihrer Maschine zu aktualisieren. Zur Minimierung von Ausfallzeiten können Aktualisierungen am Einsatzort durchgeführt werden, ohne dass Sie auf einen Händler-Servicetechniker warten müssen. Software-Updates per Fernzugriff verringern die Wartungszeiten und ermöglichen die maximale Effizienz beim Betrieb Ihrer Ausrüstung.

Mehr über die Technologie erfahren

VisionLink® ist eine cloudbasierte Software-Anwendung, die Schluss macht mit Spekulationen im Flottenmanagement und konkrete Erkenntnisse zur Leistungsoptimierung liefert – unabhängig von der Flottengröße oder dem Hersteller der Ausrüstung. Empfangen Sie Maschinendaten nahtlos auf Ihrem Desktop- oder Mobilgerät aus einer praktischen zentralisierten Lösung, damit Sie jederzeit und überall fundierte Entscheidungen treffen können.

Mehr über die Technologie erfahren

Vergleichen Sie M316 – Tier 4 / Stufe V mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

Mobilbagger M316

Mobilbagger M316

Mobilbagger M316

Mobilbagger M316

Mobilbagger M316

Mobilbagger M316
Mobilbagger M316
Mobilbagger M316
Mobilbagger M316
Mobilbagger M316