Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 315-Umlenkung

Schnellwechsler mit Bolzengreifer Schnellwechsler mit Bolzengreifer (315-Umlenkung): 455-3916

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Minimales Trägergewicht
18 ton (US)
18 ton (US)
Maximales Trägergewicht
15 ton (US)
15 ton (US)
Gewicht
659 lb
299 kg

Übersicht

Cat®-Schnellwechsler mit Bolzengreifer bedeuten noch mehr Produktivität und Vielseitigkeit für Ihren Betrieb. So können Sie Anbaugeräte im Betrieb unter Einhaltung der weltweiten Sicherheitsnormen schnell und bequem wechseln.

Produktspezifikationen für Schnellwechsler mit Bolzengreifer (315-Umlenkung): 455-3916

Minimales Trägergewicht 18 ton (US) 18 ton (US)
Maximales Trägergewicht 15 ton (US) 15 ton (US)
Gewicht 659 lb 299 kg
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Stiel (vorn) 2.76 " 70 mm
Durchmesser des Anbaugerätebolzens – Gestänge (hinten) 2.76 " 70 mm
Bolzenausdehnung – Minimum 15.71 " 399 mm
Bolzenausdehnung – Maximum 18.5 " 470 mm
Tragfähigkeit Huböse 22046 lb 10000 kg
Breite – Maschinenschnittstelle 18.1 " 460 mm
Breite – Anbaugeräteschnittstelle 10.7 " 271 mm

Vergleichen Sie Schnellwechsler mit Bolzengreifer (315-Umlenkung): 455-3916 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 315-Umlenkung

Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.

Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer

Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.

Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.

Schnellwechsler mit Bolzengreifer und 315-Umlenkung
Baustellenräumung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Pro-Plus-Löffelgreifer und Löffel.
Schnellwechsler mit Bolzengreifer sind dank der einzelnen zentralen Schmierstelle einfach zu warten.
Eingerasteter Verriegelungsmechanismus des Schnellwechslers mit Bolzengreifer
Buschrodung mit Schnellwechsler mit Bolzengreifer, Rechen und Pro-Plus-Löffelgreifer.
Verwendung der Huböse am Schnellwechsler mit Bolzengreifer zur Verlegung eines Verbaukastens.