TRS14 – Konfiguration mit CW-30 oben, CW-30 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS14: 567-0390

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 14–19 Tonnen
Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht
1623 lb
736 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
CW-30/CW-30
CW-30/CW-30

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS14: 567-0390

Maschinenklasse Bagger 14–19 Tonnen Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht 1623 lb 736 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten CW-30/CW-30 CW-30/CW-30
Gesamthöhe 52.05 " 1322 mm
Länge 32.83 " 834 mm
Gesamtbreite 40.04 " 1017 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.31 yd³ 1 m³
Maximale Löffelbreite 68 " 1700 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS14: 567-0390 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

TRS14 – Konfiguration mit CW-30 oben, CW-30 unten

M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.

TRS14 – Konfiguration mit CW-30 oben, CW-30 unten
M315F beim Graben mit einem Schwenkrotator
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Mit einem Schwenkrotator können Sie in einem Winkel planieren und graben.