TRS17 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

Schwenkrotatorsysteme Schwenkrotator TRS17: 645-6916

Angebot anfragen Für Preis klicken

Wichtige Spezifikationen

Maschinenklasse
Bagger 14–19 Tonnen
Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht
1420 lb
644 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten
Bolzenbefestigung/S60
Bolzenbefestigung/S60

Übersicht

Mit Cat®-Schwenkrotatoren erledigen Sie Ihre Arbeit schneller und mit der Qualität, die Sie von Cat-Produkten erwarten. Die im Bagger integrierten Schwenkrotatoren sind produktiv und benutzerfreundlich und schaffen einen Mehrwert für Ihren Betrieb. Schwenkrotatoren sind eine vielseitige Lösung, die zur Verbesserung Ihres Betriebs beiträgt.

Produktspezifikationen für Schwenkrotator TRS17: 645-6916

Maschinenklasse Bagger 14–19 Tonnen Bagger 14–19 Tonnen
Gewicht 1420 lb 644 kg
Aufnahmeoptionen: oben/unten Bolzenbefestigung/S60 Bolzenbefestigung/S60
Gesamthöhe 48 " 1228 mm
Länge 33 " 848 mm
Gesamtbreite 32 " 819 mm
Drehgeschwindigkeit 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung 7 Sekunden pro vollständiger Umdrehung
Kippwinkelbereich +/- 40° links/rechts 40° links/rechts
Maximaler Löffelinhalt 1.31 yd³ 1 m³
Maximale Löffelbreite 68 " 1700 mm

Vergleichen Sie Schwenkrotator TRS17: 645-6916 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

TRS17 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten

Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.

Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.

Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.

Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.

TRS17 – Konfiguration mit Bolzenbefestigung oben, S60 unten
Ein Bagger des Typs 315, der mit einem Schwenkrotator im Einsatz ist.
Ein Schwenkrotator erweitert Ihre Bewegungsmöglichkeiten auch unter beengten Platzverhältnissen.
Das innovative Steuersystem ermöglicht eine voll integrierte Cat-Lösung, die auch ein System zur vollständigen Schwenkrotatorensteuerung und -positionierung umfasst.
Das Greifermodul kann ohne Entfernen des unteren Anbaugeräts verwendet werden.