Панель управления EMCP 4.4

Решения для управления генераторными установками Панель управления EMCP 4.4

Найти дилера

Обзор

Панель управления EMCP 4 содержит все органы управления и индикаторы систем в одном удобном интерфейсе.

Панель управления EMCP 4.4 Стандартное оборудование

Управление

  • Управление автоматическим режимом/запуском/остановом
  • Дистанционный запуск / останов
  • Регулировка частоты вращения и напряжения
  • Таймер охлаждения двигателя
  • Локальный и дистанционный аварийный останов
  • Цикл запуска двигателя
  • Программируемый таймер цикла
  • Режим параллельной работы нескольких генераторных установок, или одна генераторная установка закреплена за одной распределительной сетью

Режим параллельной работы нескольких генераторных установок

  • Регулирование по нагрузке/потребность в нагрузке

Режим параллельной работы одного генератора и одной распределительной сети

  • Аварийный режим с закрытым/открытым возвратным контуром
  • Аварийный резерв
  • Управление базисной нагрузкой
  • Импорт/экспорт
  • Плавная погрузка/разгрузка
  • Сброс нагрузки/добавление (до шести этапов)
  • Возможность работы с НН/СН/ВН (< 15 кВ)
  • Управление автоматическим выключателем генераторной установки и распределительной сети

Дисплей

  • На белом графическом дисплее с подсветкой, расширением 480 x 320 пикселей и диагональю 5,5 дюйма показываются текстовые описания аварийных сигналов/событий, уставки, контроль двигателя и генератора и видим при любых условиях освещенности.

Контроль генератора

  • Напряжение (междуфазное, фаза — нейтраль)
  • Электрический ток (фаза)
  • Среднее значение вольт, ампер, частоты
  • кВт, кВАр, кВА (среднее значение, фаза, %)
  • Коэффициент мощности (средний, на фазу)
  • кВт·ч, кВАр·ч (общее)

Защита генератора

  • Повышенное/пониженное напряжение (27/59)
  • Повышенная/пониженная частота (81 выше/ниже)
  • Последовательность фаз генератора
  • Последовательность фаз шины
  • Перегрузка по току (50/51)
  • Перегрузка по току (кривая теплового повреждения)
  • Обратная мощность (кВт)(32)
  • Обратная реактивная мощность (кВАр) (32RV)
  • Баланс токов (46)

Контроль двигателя

  • Обороты двигателя (об/мин)
  • Напряжение аккумуляторной батареи
  • давления масла;
  • Температура масла
  • Температура охлаждающей жидкости
  • Многоязычная поддержка
  • Попытка прокрутки двигателя и счетчик успешных запусков
  • Моточасы
  • Улучшенный контроль двигателя (для двигателей с электронным управлением)

Защита двигателя

  • Низкое давление масла двигателя (аварийный сигнал)
  • Высокая температура моторного масла (аварийный сигнал и останов)
  • Высокая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал и останов)
  • Низкая температура охлаждающей жидкости (аварийный сигнал)
  • Низкий уровень охлаждающей жидкости (аварийный сигнал)
  • Превышение времени запуска двигателя
  • Превышение максимально допустимой частоты вращения
  • Переключатель управления не в положении авто (автоматический сигнал)
  • Низкое, высокое и слабое напряжение аккумуляторной батареи

Обмен данными

  • Основная и вспомогательная шины передачи данных CAN
  • Канал данных сигнализатора RS-485
  • Протокол Modbus RTU (RS-485 Half duplex)
  • Протокол Modbus TCP (10BT Ethernet)

Входы и выходы

  • Семнадцать программируемых цифровых выходов
  • Два специальных аналоговых входа
  • Два программируемых аналоговых входа
  • Два специальных цифровых входа
  • Двенадцать программируемых цифровых входов

Поддержка языков

  • Арабский, болгарский, китайский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, немецкий, греческий, венгерский, исландский, итальянский, латвийский, литовский, японский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словацкий, словенский, испанский, шведский и турецкий

Окружающая среда

  • Рабочая температура блока управления: от -40°C до 70°C
  • Рабочая температура дисплея: от -20°C до 70°C
  • Влажность: 100% конденсация при температуре от 30°C до 60°C
  • Температура хранения: от -40°C до 85°C
  • Вибрация: случайный профиль, 24–1000 Гц, 6,0 G мс

Панель управления EMCP 4.4 Дополнительное оборудование

Контроль генератора

  • Напряжение и электрический ток возбуждения (с CDVR)
  • Температура статора и подшипника генератора (с дополнительным модулем)

Сигнализатор CAN

  • Сигнализатор панели EMCP 4 с шиной CAN служит для отображения аварийных ситуаций и индикации состояния системы генераторной установки. Сигнализатор предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленные на комплекте), либо дистанционно (до 800 футов).
  • С одной EMCP 4.4 могут использоваться максимум четыре сигнализатора.

Сигнализатор RS-485

  • Сигнализатор RS-485 панели EMCP 4 служит для отображения аварийных ситуаций и индикации состояния системы генераторной установки. Сигнализатор предназначен для использования в канале передачи данных сигнализатора на дальние расстояния и может применяться дистанционно (до 4000 футов).

Дистанционный дисплей интерфейса оператора

  • Дистанционный дисплей интерфейса оператора EMCP 4 служит для отображения аварийных ситуаций и индикации состояния системы генераторной установки с помощью интерактивного графического интерфейса. Наличие жидкокристаллического сенсорного экрана диагональю 8�, который можно установить на удалении с использованием жгута проводов длиной 1 метр и клеммного блока. С одной EMCP 4.4 может использоваться максимум 1 дисплей.

Программное обеспечение дистанционного контроля

  • Комплект программного обеспечения для дистанционного контроля EMCP 4 представляет собой программу для ПК, которая позволяет пользователю контролировать и управлять генераторной установкой, и может запускаться в операционной системе Windows. Программное обеспечение для дистанционного контроля позволяет пользователю настраивать процессы контроля и получения данных для контроля, получения графических изображений и регистрации данных генераторных установок.

Цифровой модуль ввода/вывода

  • Цифровой модуль ввода/вывода (DI/O) служит для обеспечения возможности расширенного ввода и вывода с помощью EMCP 4 и может принимать показания 12 цифровых входов и настраивать 8 релейных выходов. Цифровой модуль ввода/вывода предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленный на комплекте), либо дистанционно (до 800 футов).
  • С одной EMCP 4.4 могут использоваться максимум четыре цифровых модуля ввода/вывода.

Модуль резистивных датчиков (RTD)

  • Модуль резистивных датчиков (RTD) служит для обеспечения возможности расширенного контроля температуры генератора с помощью EMCP 4 и может принимать показания до восьми 2-проводных, 3-проводных и 4-проводных резистивных датчиков (RTD). Модуль резистивных датчиков (RTD) предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленный на комплекте), либо дистанционно (до 800 футов).
  • С одной EMCP 4.4 может использоваться максимум один модуль резистивных датчиков (RTD).

Модуль термопары

  • Модуль термопары служит для обеспечения возможности расширенного контроля температуры двигателя и генератора с помощью EMCP 4 и может принимать показания до двадцати термопар типа J или K. Модуль термопары предназначен для использования в сети передачи данных вспомогательного оборудования и может применяться либо на месте (установленные на комплекте), либо дистанционно (до 800 футов).
  • С одной EMCP 4.4 на каждом канале передаче данных может использоваться максимум один модуль термопары.

Узнайте результаты сравнения Панель управления EMCP 4.4 с популярной продукцией.

Средства и помощь экспертов на каждом этапе

Загрузить ресурсы

Галерея изображений

Панель управления EMCP 4.4

Панель управления EMCP 4.4