Wydajności
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 351 Sh Ton 3125 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 107 Sh Ton 955 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 192 Sh Ton 1710 kN |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Rozdrabniacze wtórne Cat serii P200 są przeznaczone do zmniejszania rozmiarów gruzu, oczyszczania miejsca pracy i oddzielania betonu od prętów zbrojeniowych na poziomie gruntu po wyburzeniu.
Czas cyklu — otwieranie | 1.8 s 1.8 s |
Czas cyklu — zamykanie | 1.2 s 1.2 s |
Siła kruszenia – główny zespół tnący | 351 Sh Ton 3125 kN |
Siła kruszenia — końcówka | 107 Sh Ton 955 kN |
Siła kruszenia — ząb główny | 192 Sh Ton 1710 kN |
Obwód szczęki — maks. ciśnienie oleju | 4786 psi 33000 kPa |
Obwód szczęki — maks. Natężenie przepływu oleju | 59 gal/min 225 l/min |
Głębokość szczęk | 30.3 in 770 mm |
Długość zespołu tnącego | 5.9 in 150 mm |
Rozwarcie szczęk — maksymalnie | 42.1 in 1070 mm |
Szerokość szczęki nieruchomej | 24.4 in 620 mm |
Szerokość szczęki ruchomej | 13.2 in 335 mm |
Długość | 97 in 2465 mm |
Wysokość | 57.1 in 1450 mm |
Szerokość | 24.4 in 620 mm |
Masa – obudowa, szczęka i wspornik | 4409 lb 2000 kg |
Wartość minimalna dla koparki | 18000 kg (39700 lb) 18000 kg (39700 lb) |
Wartość maksymalna dla koparki | 25000 kg (55100 lb) 25000 kg (55100 lb) |
Rozdrabniacz wtórny Cat P218
Rozdrabniacz Cat P224 na koparce Cat
Rozdrabniacz wtórny Cat kruszący skałę