TRS10 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-20s

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1564

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 11–16 ton
Koparki o masie 11–16 ton
Masa
1226 lb
556 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / CW-20s
Mocowanie sworzniowe / CW-20s

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1564

Klasa maszyny Koparki o masie 11–16 ton Koparki o masie 11–16 ton
Masa 1226 lb 556 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / CW-20s Mocowanie sworzniowe / CW-20s
Wysokość całkowita 48.43 in 1230 mm
Długość 31.3 in 795 mm
Szerokość całkowita 27.17 in 690 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.05 yd³ 0.8 m³
Maksymalna szerokość łyżki 63 in 1600 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS10: 555-1564 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS10 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-20s

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS10 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-20s
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.