Specyfikacje
Klasa maszyny | 15-20 15-20 |
Masa | 171.9 funty 379 kg |
Udźwig haka do podnoszenia | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Jeżeli masz już istniejące konto w innej aplikacji Cat, możesz się za jego pomocą zalogować również tutaj
Jedno konto. Dla całej oferty Cat.
Za pomocą swojego konta Caterpillar możesz się logować w różnych oferowanych przez nas usługach i aplikacjach. Kupuj przez Internet części i maszyny, zarządzaj flotą, używaj aplikacji komórkowych itd.
Informacje o koncie
Ustawienia witryny
Bezpieczeństwo
Najważniejsze dane
Hydrauliczne złącza osprzętu CW Cat® płynnie łączą się z układem hydraulicznym maszyny, umożliwiając optymalne używanie osprzętu w ciągu zaledwie kilku sekund, bez konieczności wychodzenia z kabiny. Złącza osprzętu HCCW zapewniają efektywność działania i uniwersalność typowe dla tego rodzaju produktów, a równocześnie podnoszą bezpieczeństwo personelu, sprzętu i wykonywanych operacji.
Klasa maszyny | 15-20 15-20 |
Masa | 171.9 funty 379 kg |
Udźwig haka do podnoszenia | 10 ton (US) 10 ton (US) |
Szerokość | 21.7 cale 550 mm |
Wysokość | 25.9 cale 657 mm |
Maksymalnie ciśnienie zblokowania połączenia hydraulicznego | 1740 lbf/in 120 bar |
Maksymalnie ciśnienie odblokowania połączenia hydraulicznego | 5076 lbf/in 350 bar |
Złącza hydrauliczne 1/2" (zamontowane) | 3 3 |
Złącza hydrauliczne 3/4" (zamontowane) | 2 2 |
Dla Twojej rozwijającej się firmy są dostępne broszury dotyczące produktów marki Caterpillar i inne dokumenty informacyjne.