TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30s

Systemy głowic obrotowo-wychylnych Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 555-1571

Wyślij zapytanie ofertowe Znajdź dealera

Najważniejsze dane

Klasa maszyny
Koparki o masie 11–16 ton
Koparki o masie 11–16 ton
Masa
1490 lb
676 kg
Opcje podłączenia: góra-dół
Mocowanie sworzniowe / CW-30s
Mocowanie sworzniowe / CW-30s

Podsumowanie

Głowice obrotowo-wychylne Cat® ułatwiają szybsze wykonywanie zadań, z jakością oczekiwaną od produktów Cat. Zintegrowane z koparką głowice obrotowo-wychylne są wydajne, łatwe w użytkowaniu i podnoszą poziom wykonywanych czynności. Głowice obrotowo-wychylne są uniwersalnymi rozwiązaniami udoskonalającymi wykonywane czynności.

Dane techniczne produktu Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 555-1571

Klasa maszyny Koparki o masie 11–16 ton Koparki o masie 11–16 ton
Masa 1490 lb 676 kg
Opcje podłączenia: góra-dół Mocowanie sworzniowe / CW-30s Mocowanie sworzniowe / CW-30s
Wysokość całkowita 52.95 in 1345 mm
Długość 33.46 in 850 mm
Szerokość całkowita 31.89 in 810 mm
Prędkość obrotowa 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund 1 pełny obrót w ciągu 7 sekund
Zakres kąta przechyłu +/- 40° w lewo / w prawo 40° w lewo / w prawo
Maksymalna pojemność łyżki 1.31 yd³ 1 m³
Maksymalna szerokość łyżki 68 in 1700 mm

Zobacz, jak Głowica obrotowo-wychylna TRS14: 555-1571 wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.

Narzędzia i pomoc ekspertów na każdym kroku

Galeria multimediów

TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30s

M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej

Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.

Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.

TRS14 — mocowana sworzniowo część górna, konfiguracja części dolnej CW-30s
M315F kopiąca przy użyciu głowicy wychylno-obrotowej
Głowice wychylno-obrotowe zapewniają większy zakres ruchu w ciasnych miejscach.
Dzięki głowicy wychylno-obrotowej można łatwiej uzyskać żądany profil terenu oraz kopać pod kątem.