Zdjęcie studyjne

Złącza osprzętu CW Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 3–4 tony

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Masa
55.1 lb
25 kg
Szerokość całkowita
9.3 in
235 mm
Klasa maszyny
Minikoparki 3–4 tony
Minikoparki 3–4 tony

Podsumowanie

Złącza osprzętu CW upraszczają zmianę osprzętu roboczego i pozwalają skrócić przestoje koparki.

Dane techniczne produktu Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 3–4 tony

Masa 55.1 lb 25 kg
Szerokość całkowita 9.3 in 235 mm
Klasa maszyny Minikoparki 3–4 tony Minikoparki 3–4 tony
Wysokość całkowita 9.9 in 251 mm
Długość całkowita 14.8 in 376 mm
Średnica sworznia 1.6 in 40 mm
Typ adaptera Mocowanie sworzniowe Mocowanie sworzniowe
Wymagany układ hydrauliczny Nie są wymagane Nie są wymagane

Zobacz, jak Ręcznie obsługiwane złącze CW05 do minikoparek 3–4 tony wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.