Zdjęcie studyjne

Łyżki niskoprofilowe 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
74 in
1893 mm
Pojemność
0.54 yd³
0.41 m³
Masa
547 lb
248 kg

Podsumowanie

Przeznaczone do lekkich prac ziemnych

Dane techniczne produktu 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 74 in 1893 mm
Pojemność 0.54 yd³ 0.41 m³
Masa 547 lb 248 kg
Wysokość 21.3 in 542 mm
Długość 28.4 in 722 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1883 mm (74 cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.