Zdjęcie studyjne

Łyżki niskoprofilowe 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
62 in
1586 mm
Pojemność
0.44 yd³
0.34 m³
Masa
452 lb
205 kg

Podsumowanie

Przeznaczone do lekkich prac ziemnych

Dane techniczne produktu 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 62 in 1586 mm
Pojemność 0.44 yd³ 0.34 m³
Masa 452 lb 205 kg
Wysokość 21.3 in 542 mm
Długość 28.4 in 722 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1576mm (62cale), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.