Zdjęcie studyjne

Łyżki niskoprofilowe 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Wyślij zapytanie ofertowe Kliknij, aby zapytać o cenę

Najważniejsze dane

Szerokość
68 in
1740 mm
Pojemność
0.48 yd³
0.37 m³
Masa
512 lb
232 kg

Podsumowanie

Przeznaczone do lekkich prac ziemnych

Dane techniczne produktu 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca

Szerokość 68 in 1740 mm
Pojemność 0.48 yd³ 0.37 m³
Masa 512 lb 232 kg
Wysokość 21.3 in 542 mm
Długość 28.4 in 722 mm
Grubość krawędzi podstawy 0.7 in 19 mm
Grubość krawędzi tnącej 0.6 in 16 mm
Typ adaptera Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym Złącze ładowarki ze sterowaniem burtowym

Zobacz, jak 1730 mm (68 cali), przykręcana krawędź tnąca wypada w porównaniu z innymi często porównywanymi produktami.