In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1470 lb
666.79 kg
Hoogte
45.6 in
1159 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1470 lb 666.79 kg
Hoogte 45.6 in 1159 mm
Lengte 46.9 in 1190 mm
Capaciteit 2.5 yd³ 1.9 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,9 m3 (2,5 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.