In een studio gemaakt

Laadbakken met vlakke bodem - Performance-serie 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1492.1 lb
676.79 kg
Hoogte
42.5 in
1080 mm

Overzicht

De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.

Productspecificaties voor 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1492.1 lb 676.79 kg
Hoogte 42.5 in 1080 mm
Lengte 41.4 in 1051 mm
Capaciteit 2.1 yd³ 1.6 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface ISO-koppeling ISO-koppeling

Vergelijk 1,6 m3 (2,1 yd3), ISO-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.