Breedte | 94.5 in 2401 mm |
Gewicht | 1436.1 lb 651.4 kg |
Hoogte | 45.6 in 1159 mm |
Lengte | 45.5 in 1156 mm |
Capaciteit | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.7 in 19 mm |
Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
De universele bakken met vlakke bodem uit de Performance-serie maken gebruik van een lange, vlakke bodem die zorgt voor betere resultaten tijdens het naar achteren slepen en nivelleren.
Breedte | 94.5 in 2401 mm |
Gewicht | 1436.1 lb 651.4 kg |
Hoogte | 45.6 in 1159 mm |
Lengte | 45.5 in 1156 mm |
Capaciteit | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Dikte van mes | 0.7 in 19 mm |
Type interface | ISO-koppeling ISO-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts