In een studio gemaakt

Sneeuwploegen 3,0 m (10')

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
120 in
3048 mm
Breedte in gekantelde stand
98.3 in
2497 mm
Gewicht
1988.6 lb
902 kg

Overzicht

Robuust ontwerp voor het verplaatsen van sneeuw met maximale efficiëntie en maximaal vermogen.

Productspecificaties voor 3,0 m (10')

Breedte 120 in 3048 mm
Breedte in gekantelde stand 98.3 in 2497 mm
Gewicht 1988.6 lb 902 kg
Totale hoogte 41.4 in 1051 mm
Bladhoogte 35 in 888 mm
Lengte 54.5 in 1385 mm
Hydraulisch verstelbaar - links/rechts van het midden ± 35 graden ± 35 graden
Zweefstand ± 5 graden ± 5 graden
Type interface IT-koppeling IT-koppeling
Type kantelrand Staal Staal
Hoogte van kantelrand 7.6 in 194 mm
Aantal kantelranden 2 2

Vergelijk 3,0 m (10') met vaak vergeleken producten.
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
Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts
Cat® gereedschappen voor sneeuwruimen die samenwerken om de weerselementen het hoofd te bieden

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk

Cat® sneeuwuitrustingsstukken aan het werk