Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 1,7 m3 (2,2 yd3), aanboutbare tanden, penbevestiging

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
95.6 in
2428 mm
Gewicht
1358 lb
616 kg
Hoogte
46.1 in
1171 mm

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,7 m3 (2,2 yd3), aanboutbare tanden, penbevestiging

Breedte 95.6 in 2428 mm
Gewicht 1358 lb 616 kg
Hoogte 46.1 in 1171 mm
Lengte 50.2 in 1276 mm
Capaciteit 2.2 yd³ 1.7 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,7 m3 (2,2 yd3), aanboutbare tanden, penbevestiging met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts