In een studio gemaakt

Universele laadbakken - Performance-serie 1,6 m3 (2,1 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1342 lb
608.7 kg
Hoogte
42.5 in
1080 mm

Overzicht

Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,6 m3 (2,1 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1342 lb 608.7 kg
Hoogte 42.5 in 1080 mm
Lengte 43.3 in 1099 mm
Capaciteit 2.1 yd³ 1.6 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,6 m3 (2,1 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.