Breedte | 95.6 in 2429 mm |
Gewicht | 1250 lb 567 kg |
Hoogte | 43 in 1093 mm |
Lengte | 48.7 in 1238 mm |
Capaciteit | 2 yd³ 1.5 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Universele bakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.
Breedte | 95.6 in 2429 mm |
Gewicht | 1250 lb 567 kg |
Hoogte | 43 in 1093 mm |
Lengte | 48.7 in 1238 mm |
Capaciteit | 2 yd³ 1.5 m³ |
Dikte van basisrand | 0.7 in 19 mm |
Type interface | IT-koppeling IT-koppeling |
In een studio gemaakt
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts