Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 1,9 m3 (2,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1487.9 lb
674.9 kg
Hoogte
45.7 in
1161 mm

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,9 m3 (2,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1487.9 lb 674.9 kg
Hoogte 45.7 in 1161 mm
Lengte 47.4 in 1205 mm
Capaciteit 2.5 yd³ 1.9 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface Vastgepend Vastgepend

Vergelijk 1,9 m3 (2,5 yd3), met penbevestiging, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts

Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken

Een uitrustingsstuk voor elke taak - Cat® uitrustingsstukken