Studiofoto

Universele laadbakken - Performance-serie 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Prijsopgave aanvragen Klikken voor prijs

Belangrijke specificaties

Breedte
94.5 in
2401 mm
Gewicht
1265 lb
573.8 kg
Hoogte
42.5 in
1080 mm

Overzicht

Universele laadbakken uit de Performance-serie hebben hogere vulfactoren en houden het materiaal beter vast bij het laden, transporteren, nivelleren en leegstorten in diverse toepassingen en met uiteenlopende materialen.

Productspecificaties voor 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes

Breedte 94.5 in 2401 mm
Gewicht 1265 lb 573.8 kg
Hoogte 42.5 in 1080 mm
Lengte 43.3 in 1100 mm
Capaciteit 2 yd³ 1.5 m³
Dikte van basisrand 0.7 in 19 mm
Dikte van mes 0.7 in 19 mm
Type interface IT-koppeling IT-koppeling

Vergelijk 1,5 m3 (2,0 yd3), IT-koppeling, aanboutbaar mes met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

Studiofoto

Vooraanzicht

Bovenaanzicht

Aanzicht links

Achteraanzicht

Onderaanzicht

Aanzicht rechts

Studiofoto
Vooraanzicht
Bovenaanzicht
Aanzicht links
Achteraanzicht
Onderaanzicht
Aanzicht rechts